Catene portacavi - dimensioni grandi

Le grandi catene portacavi guidano e proteggono cavi e tubi flessibili nelle applicazioni gravose più esigenti, dalle gru indoor e attrezzature portuali ai macchinari per l'edilizia, macchine utensili che utilizzano cavi di grandi dimensioni e robotica. Disponibili in altezze interne da 21 mm a 350 mm, queste catene in plastica ad alta resistenza sono progettate per corse lunghe, autoportanti e scorrevoli, trasportando carichi elevati ad alta velocità e resistendo a sporco, detriti, urti, vibrazioni, corrosione e raggi UV. Caratteristiche come le maglie laterali sottosquadro per la stabilità laterale, le elevate forze di spinta e trazione e gli elementi integrati di riduzione del rumore mantengono il funzionamento stabile e silenzioso anche sotto carico. Le traverse si aprono lungo il raggio interno ed esterno per un riempimento rapido e un'ampia separazione interna mantiene i grandi pacchetti di cavi organizzati e protetti dall'usura. Supportate da una garanzia di quattro anni e disponibili a stock, le grandi e-chain offrono un'alternativa robusta e di lunga durata ai festoni e ai tamburi avvolgicavo.

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!