Le catene portacavi medie sono il cavallo di battaglia universale per la gestione dei cavi industriali, guidando e proteggendo cavi e tubo flessibile attraverso la più ampia gamma di macchinari quotidiani. Disponibili in altezze interne da 21 mm a 75 mm, sono ideali per macchine utensili, lavorazione del legno, material handling, robotica e ingegneria meccanica generale, ovunque sia necessario prestazioni affidabili senza sovradimensionare. Queste catene portacavi combinano un'eccellente stabilità meccanica con un passo ridotto per un movimento silenzioso e fluido. I design apribili consentono di riempire lungo il raggio interno o esterno in pochi secondi, e la versatile separazione interna mantiene i cavi organizzati e protetti contro l'usura durante la loro corsa. Supportate da una garanzia di quattro anni e disponibili a stock senza nessun minimo d'ordine, le e-chains medie ti offrono una soluzione comprovata e di lunga durata per le applicazioni di ingegneria meccanica che costruisci ogni giorno.