Catene portacavi - dimensioni piccole

Le catene portacavi di piccole dimensioni guidano e proteggono i cavi e i tubi flessibili nei vostri spazi di installazione più angusti, dove un sistema di alimentazione di dimensioni standard non può essere inserito. Disponibili con altezze interne da 5 mm a 48,5 mm, queste catene portacavi leggere e ad alta resistenza sono ideali per spazi ristretti, mantenendo bassa l’inerzia per applicazioni altamente dinamiche e a movimento rapido, garantendo al contempo una corsa silenziosa grazie al loro passo ridotto. I design a scatto e facili da riempire consentono di inserire o estrarre i cavi in pochi secondi e la separazione interna opzionale mantiene tutto perfettamente organizzato e protetto dall'usura. Dalle apparecchiature per ufficio, automotive e aviazione all'automazione compatta, otterrete un'eccellente stabilità meccanica e una lunga durata d'esercizio, supportate da una garanzia di quattro anni. Ogni misura è disponibile a magazzino senza alcun minimo d'ordine, pertanto è possibile specificare esattamente il supporto richiesto dal proprio design e riceverlo rapidamente.

Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!