Riduttori epicicloidali

Esente da manutenzione e affidabile: 30.000 ore di durata d'esercizio
Il cambio planetario è esente da lubrificazione e consente un funzionamento esente da manutenzione e affidabile. L'alloggiamento è in acciaio e la flangia rinvio in alluminio non trattato. Il cambio funziona in modo affidabile anche a temperature estreme da -30 a +120 °C. La durata d'esercizio è di circa 30.000 ore.
 
Vantaggi del cambio planetario in breve:

  • coppia fino a XX NM
  • riduzione ingranaggio 3 e 5
  • efficienza fino al 96%
  • gioco circonferenziale minimo
  • coppia di tenuta del freno più elevata
Numero di prodotti: 0
Purtroppo non sono disponibili prodotti in questa categoria. Hai bisogno di supporto o di una soluzione personalizzata? La LiveChat igus ti aiuterà immediatamente! Oppure inviaci un messaggio!

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza