catena portacavi serie 05 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 10mm

Serie 05
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
05.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon05.06.018.0 video
igus-icon-lupe
1 su 5
Serie 05
catena portacavi serie 05 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 10mm
catena portacavi serie 05 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 10mm
catena portacavi serie 05 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 10mm
catena portacavi serie 05 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 10mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
10 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
8 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Non apribile
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
6 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
18 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
22,00 EUR
0,44 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 05.06.018.022,00 EUR
catena portacavi serie 05 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 10mm