Catena portacavi serie 045 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 10,3 mm

Serie 045
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
045.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Serie 045
Catena portacavi serie 045 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 10,3 mm
Catena portacavi serie 045 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 10,3 mm
Catena portacavi serie 045 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 10,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
10.3 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
8 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Non apribile
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
6 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
18 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
23,87 EUR
0,31 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 045.06.018.023,87 EUR
Catena portacavi serie 045 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 10,3 mm