catena portacavi serie 03 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 5 mm

Serie 03
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
03.05.010.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Serie 03
catena portacavi serie 03 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 5 mm
catena portacavi serie 03 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 5 mm
catena portacavi serie 03 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
5 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
3.5 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Non apribile
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
5 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
10 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
22,00 EUR
0,22 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 03.05.010.022,00 EUR
catena portacavi serie 03 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 5 mm
Non sei sicuro che sia adatto?