catena portacavi serie 04 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 7mm

<p>Catena portacavi serie 04</p>
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
04.07.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon04.07.015.0 video
igus-icon-lupe
1 su 5
<p>Catena portacavi serie 04</p>
catena portacavi serie 04 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 7mm
catena portacavi serie 04 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 7mm
catena portacavi serie 04 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 7mm
catena portacavi serie 04 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 7mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
7 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
5 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Non apribile
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
7 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
15 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
20,40 EUR
0,34 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 04.07.015.020,40 EUR
catena portacavi serie 04 | In unico componente, non apribile | Altezza interna: 7mm
Non sei sicuro che sia adatto?