catena portacavi serie 10 | In unico pezzo, non apribile | Altezza interna: 18mm

<p>Catena portacavi serie 10</p>
igus-icon-lupe
10.015.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
10.015.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
10.015.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
<p>Catena portacavi serie 10</p>
catena portacavi serie 10 | In unico pezzo, non apribile | Altezza interna: 18mm
catena portacavi serie 10 | In unico pezzo, non apribile | Altezza interna: 18mm
catena portacavi serie 10 | In unico pezzo, non apribile | Altezza interna: 18mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
18 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
16 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Non apribile
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
15 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
28 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
26,40 EUR
0,80 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 10.015.028.026,40 EUR
catena portacavi serie 10 | In unico pezzo, non apribile | Altezza interna: 18mm