Catena portacavi serie F17 | Apribile da un lato internamente al raggio con cerniera | Altezza interna: 32 mm

<p>Serie F17</p>
igus-icon-lupe
F17.015.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
F17.015.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
<p>Serie F17</p>
F17.015.048.0 technical drawing
F17.015.048.0 technical drawing
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
32 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
14 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
15 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
48 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
34,32 EUR
1,04 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : F17.015.048.034,32 EUR
Catena portacavi serie F17 | Apribile da un lato internamente al raggio con cerniera | Altezza interna: 32 mm