Serie 14340

<p>e-chain 14340<br></p>
igus-icon-lupe
14340.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14340.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
14340.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
<p>e-chain 14340<br></p>
Serie 14340
Serie 14340
Serie 14340
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
62 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
56 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
135 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
82,72 EUR
7,52 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 14340.05.135.082,72 EUR
Serie 14340