Catena portacavi completamente chiusa R157 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli, apribile internamente al raggio | Altezza interna: 40 mm

Catena portacavi chiusa serie R157
igus-icon-lupe
157.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
157.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
157.040.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Catena portacavi chiusa serie R157
Catena portacavi completamente chiusa R157 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli, apribile internamente al raggio | Altezza interna: 40 mm
Catena portacavi completamente chiusa R157 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli, apribile internamente al raggio | Altezza interna: 40 mm
Catena portacavi completamente chiusa R157 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli, apribile internamente al raggio | Altezza interna: 40 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
40 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
37 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
40 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
100 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
72,82 EUR
3,31 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 157.040.100.0.+72,82 EUR
Catena portacavi completamente chiusa R157 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli, apribile internamente al raggio | Altezza interna: 40 mm