Catena portacavi completamente chiusa R118 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli | Altezza interna: 21 mm

Catena portacavi chiusa serie R118
igus-icon-lupe
118.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
118.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
118.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Catena portacavi chiusa serie R118
Catena portacavi completamente chiusa R118 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli | Altezza interna: 21 mm
Catena portacavi completamente chiusa R118 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli | Altezza interna: 21 mm
Catena portacavi completamente chiusa R118 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli | Altezza interna: 21 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
21 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
17 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
25 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
63 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
45,87 EUR
1,39 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 118.025.063.045,87 EUR
Catena portacavi completamente chiusa R118 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli | Altezza interna: 21 mm