Catena portacavi completamente chiusa R168 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli, apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 50 mm

Catena portacavi chiusa serie R168
igus-icon-lupe
168.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
168.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
168.050.100.0.+ technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Catena portacavi chiusa serie R168
Catena portacavi completamente chiusa R168 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli, apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 50 mm
Catena portacavi completamente chiusa R168 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli, apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 50 mm
Catena portacavi completamente chiusa R168 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli, apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 50 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
50 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
46 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
100 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
97,20 EUR
5,40 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 168.050.100.0.+97,20 EUR
Catena portacavi completamente chiusa R168 | Conveniente, protezione contro sporco e trucioli, apribile esternamente al raggio | Altezza interna: 50 mm