Catena portacavi serie E16 | Principio easy esternamente al raggio | altezza interna: 32mm

easychain serie E16
igus-icon-lupe
E16.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E16.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E16.2.040.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
easychain serie E16
Catena portacavi serie E16 | Principio easy esternamente al raggio | altezza interna: 32mm
Catena portacavi serie E16 | Principio easy esternamente al raggio | altezza interna: 32mm
Catena portacavi serie E16 | Principio easy esternamente al raggio | altezza interna: 32mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
32 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
25 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
apribile esternamente al raggio
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
23 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
40 mm
Come possiamo migliorare? Facci sapere la tua opinione.

igus® - chi siamo

Servizi

Contatto

igus® S.r.l. con socio unico
Sede legale e operativa:
Via delle Rovedine, 4 – 23899 Robbiate (LC)
CF e P.IVA: 02335500969 – REA LC n.279672

Metodi di pagamento

  • Pagamento anticipato
  • Fattura
  • Visa
  • Mastercard

Seguici

  • LinkedIn
  • YouTube

Resta aggiornato e iscriviti alla newsletter igus®.

igus-icon-globeLingua:Italiano|Paese:Italia

I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG