Catena portacavi serie E200 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 24,3 mm

easychain serie E200
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
easychain serie E200
Catena portacavi serie E200 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 24,3 mm
Catena portacavi serie E200 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 24,3 mm
Catena portacavi serie E200 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 24,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
24.3 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
20 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
57 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
55 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
31,46 EUR
1,43 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : E200.05.055.031,46 EUR
Catena portacavi serie E200 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 24,3 mm