Catena portacavi serie Z200 | Principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 24,3 mm

easychain serie Z200
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z200.05.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
easychain serie Z200
Catena portacavi serie Z200 | Principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 24,3 mm
Catena portacavi serie Z200 | Principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 24,3 mm
Catena portacavi serie Z200 | Principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 24,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
24.3 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
20 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
57 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
55 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
33,00 EUR
1,50 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : Z200.05.055.033,00 EUR
Catena portacavi serie Z200 | Principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 24,3 mm