Catena portacavi serie Z26 | sistema easy internamente al raggio | altezza interna: 36,5 mm

easy chain serie Z26
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
easy chain serie Z26
Catena portacavi serie Z26 | sistema easy internamente al raggio | altezza interna: 36,5 mm
Catena portacavi serie Z26 | sistema easy internamente al raggio | altezza interna: 36,5 mm
Catena portacavi serie Z26 | sistema easy internamente al raggio | altezza interna: 36,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
36.5 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
28 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
75 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
63 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
40,86 EUR
2,27 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : Z26.07.063.040,86 EUR
Catena portacavi serie Z26 | sistema easy internamente al raggio | altezza interna: 36,5 mm