Catena portacavi serie E300 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 48,5 mm

easychain serie E300
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E300.075.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
easychain serie E300
Catena portacavi serie E300 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 48,5 mm
Catena portacavi serie E300 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 48,5 mm
Catena portacavi serie E300 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
48.5 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
35 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
75 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
75 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
58,35 EUR
3,89 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : E300.075.075.058,35 EUR
Catena portacavi serie E300 | sistema easy esternamente al raggio | altezza interna: 48,5 mm