Catena portacavi serie Z06 | Principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 10,7 mm

easy chain Z06
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z06.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
easy chain Z06
Catena portacavi serie Z06 | Principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 10,7 mm
Catena portacavi serie Z06 | Principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 10,7 mm
Catena portacavi serie Z06 | Principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 10,7 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
10.7 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
6.5 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
10 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
18 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
23,00 EUR
0,46 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : Z06.10.018.023,00 EUR
Catena portacavi serie Z06 | Principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 10,7 mm