Catena portacavi serie Z300.2 | In 2 vani, principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 48,5 mm

Serie easychain Z300.2
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z300.2/45.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Serie easychain Z300.2
Catena portacavi serie Z300.2 | In 2 vani, principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 48,5 mm
Catena portacavi serie Z300.2 | In 2 vani, principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 48,5 mm
Catena portacavi serie Z300.2 | In 2 vani, principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 48,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
48.5 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
20 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
100 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
75 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
61,65 EUR
4,11 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : Z300.2/45.075.061,65 EUR
Catena portacavi serie Z300.2 | In 2 vani, principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 48,5 mm