Catena portacavi serie E045.3 | con 3 vani, sistema easy esternamente al raggio esterno | altezza interna: 9,4 mm

E045.3/9.028.0 product image
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E045.3/9.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Catena portacavi serie E045.3 | con 3 vani, sistema easy esternamente al raggio esterno | altezza interna: 9,4 mm
Catena portacavi serie E045.3 | con 3 vani, sistema easy esternamente al raggio esterno | altezza interna: 9,4 mm
Catena portacavi serie E045.3 | con 3 vani, sistema easy esternamente al raggio esterno | altezza interna: 9,4 mm
Catena portacavi serie E045.3 | con 3 vani, sistema easy esternamente al raggio esterno | altezza interna: 9,4 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
9.4 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
4.5 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
30 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
28 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
33,88 EUR
0,44 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : E045.3/9.028.033,88 EUR
Catena portacavi serie E045.3 | con 3 vani, sistema easy esternamente al raggio esterno | altezza interna: 9,4 mm