Catena portacavi serie Z045.2 | Con 2 vani, principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 13 mm

Catena portacavi serie Z045.2 (PDF)
igus-icon-lupe
Z045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z045.2/7.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Catena portacavi serie Z045.2 (PDF)
Catena portacavi serie Z045.2 | Con 2 vani, principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 13 mm
Catena portacavi serie Z045.2 | Con 2 vani, principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 13 mm
Catena portacavi serie Z045.2 | Con 2 vani, principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 13 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
9.4 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
5 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
15.5 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
18 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
30,80 EUR
0,40 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : Z045.2/7.018.030,80 EUR
Catena portacavi serie Z045.2 | Con 2 vani, principio easy internamente al raggio | Altezza interna: 13 mm