igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 2
- Poliammide formulata di alta qualità
- Autoestinguente, privo di alogeni, fosforo e cadmio
- Eccezionale resistenza agli urti
- Intervallo di temperatura: da -40°C a +105°C; per brevi periodi: fino a +160°C
- Ambito di fornitura IP66(VND): Raccordo con blocchi di sicurezza universali premontati (AFN2), IP68(VNV): Raccordo con blocchi ovali (OVN2), guarnizione per tubo e guarnizione per filettatura (NVN3, SVN4)
- Colore: nero
igus-icon-lieferzeitI-BVNV-P097
PG09
17
PG
IP68