Serie 3938

<p>Energy chain 3938C series<br></p>
igus-icon-lupe
3938C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3938C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
3938C.05.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
<p>Energy chain 3938C series<br></p>
Serie 3938
Serie 3938
Serie 3938
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
42 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
38 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
75 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
94,35 EUR
6,29 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 3938C.05.075.094,35 EUR
Serie 3938