igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 3
Altezza interna [Hi]
80 mm
Diametro max. del cavo
74 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
87 mm
Raggio di curvatura [R]
150 mm
Article structure & price calculation
Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
più IVA e spese di spedizionePrezzo su richiesta
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : 5150C.08.150.0Prezzo su richiesta
Serie 5150Applicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
In sospeso
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit5150C.08.150.087150
