Serie R7728

7728B.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
7728B.05.125.0 product image
7728B.05.125.0 technical drawing
7728B.05.125.0 technical drawing
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
32 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
28 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Completamente chiuso (apribile da entrambi i lati lungo il raggio interno ed esterno)
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
82,98 EUR
4,61 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 7728B.05.125.082,98 EUR
Serie R7728
Non sei sicuro che sia adatto?