Serie R7838

7838C.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7838C.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
7838C.05.125.0 product image
7838C.05.125.0 technical drawing
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
42 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
38 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
125 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
124,05 EUR
8,27 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 7838C.05.125.0124,05 EUR
Serie R7838