Catena portacavi serie 8840HD | Extra robusta per corse estremamente lunghe | Altezza interna: 56 mm

8840HD.07.150.0 product image
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
8840HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Catena portacavi serie 8840HD | Extra robusta per corse estremamente lunghe | Altezza interna: 56 mm
Catena portacavi serie 8840HD | Extra robusta per corse estremamente lunghe | Altezza interna: 56 mm
Catena portacavi serie 8840HD | Extra robusta per corse estremamente lunghe | Altezza interna: 56 mm
Catena portacavi serie 8840HD | Extra robusta per corse estremamente lunghe | Altezza interna: 56 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
56 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
50 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
75 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
150 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
193,71 EUR
17,61 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 8840HD.07.150.0193,71 EUR
Catena portacavi serie 8840HD | Extra robusta per corse estremamente lunghe | Altezza interna: 56 mm