Serie R9850HD

9850HD.07.150.0 product image
igus-icon-lupe
9850HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
9850HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
9850HD.07.150.0 product image
9850HD.07.150.0 technical drawing
9850HD.07.150.0 technical drawing
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
80 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
74 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto su un lato lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
75 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
150 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
270,16 EUR
24,56 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 9850HD.07.150.0270,16 EUR
Serie R9850HD