Catena portacavi serie 07 | Apertura a zip lungo il raggio esterno | altezza interna: 10,3 mm

<p>Catena portacavi serie 07</p>
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
<p>Catena portacavi serie 07</p>
Catena portacavi serie 07 | Apertura a zip lungo il raggio esterno | altezza interna: 10,3 mm
Catena portacavi serie 07 | Apertura a zip lungo il raggio esterno | altezza interna: 10,3 mm
Catena portacavi serie 07 | Apertura a zip lungo il raggio esterno | altezza interna: 10,3 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
10.3 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
8 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
6 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
18 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
38,50 EUR
0,77 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 07.06.018.038,50 EUR
Catena portacavi serie 07 | Apertura a zip lungo il raggio esterno | altezza interna: 10,3 mm