Catena portacavi serie 09 | Apertura a zip sul raggio esterno | altezza interna: 15 mm

<p>Catena portacavi serie 09</p>
igus-icon-lupe
09.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
09.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
09.10.028.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
<p>Catena portacavi serie 09</p>
Catena portacavi serie 09 | Apertura a zip sul raggio esterno | altezza interna: 15 mm
Catena portacavi serie 09 | Apertura a zip sul raggio esterno | altezza interna: 15 mm
Catena portacavi serie 09 | Apertura a zip sul raggio esterno | altezza interna: 15 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
15 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
13 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
10 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
28 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
40,50 EUR
0,81 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 09.10.028.040,50 EUR
Catena portacavi serie 09 | Apertura a zip sul raggio esterno | altezza interna: 15 mm