Catena portacavi serie 047 | Apertura a zipper esternamente al raggio | altezza interna: 9 mm

<p>Catena portacavi serie 047</p>
igus-icon-lupe
047.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
047.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
047.10.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
<p>Catena portacavi serie 047</p>
Catena portacavi serie 047 | Apertura a zipper esternamente al raggio | altezza interna: 9 mm
Catena portacavi serie 047 | Apertura a zipper esternamente al raggio | altezza interna: 9 mm
Catena portacavi serie 047 | Apertura a zipper esternamente al raggio | altezza interna: 9 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
9 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
7 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
10 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
18 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
56,21 EUR
0,73 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 047.10.018.056,21 EUR
Catena portacavi serie 047 | Apertura a zipper esternamente al raggio | altezza interna: 9 mm