Serie 1400 | Apribile da entrambi i lati internamente al raggio | Altezza interna: 21 mm

<p>1400 series | Can be opened from both sides along the inner radius | Inner height: 21mm</p>
igus-icon-lupe
1400.025.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1400.025.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1400.025.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1400.025.048.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play icon1400.025.048.0 video
igus-icon-lupe
1 su 6
<p>1400 series | Can be opened from both sides along the inner radius | Inner height: 21mm</p>
Serie 1400 | Apribile da entrambi i lati internamente al raggio | Altezza interna: 21 mm
Serie 1400 | Apribile da entrambi i lati internamente al raggio | Altezza interna: 21 mm
Serie 1400 | Apribile da entrambi i lati internamente al raggio | Altezza interna: 21 mm
Serie 1400 | Apribile da entrambi i lati internamente al raggio | Altezza interna: 21 mm
Serie 1400 | Apribile da entrambi i lati internamente al raggio | Altezza interna: 21 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
21 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
18 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
25 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
48 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
30,07 EUR
0,97 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 1400.025.048.030,07 EUR
Serie 1400 | Apribile da entrambi i lati internamente al raggio | Altezza interna: 21 mm