Catena portacavi serie 2650 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio interno, chiusa nel raggio esterno | Altezza interna: 35 mm

<p>serie 2650</p>
igus-icon-lupe
2650.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2650.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2650.05.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
<p>serie 2650</p>
Catena portacavi serie 2650 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio interno, chiusa nel raggio esterno | Altezza interna: 35 mm
Catena portacavi serie 2650 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio interno, chiusa nel raggio esterno | Altezza interna: 35 mm
Catena portacavi serie 2650 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio interno, chiusa nel raggio esterno | Altezza interna: 35 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
35 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
32 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
100 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
60,84 EUR
3,38 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 2650.05.100.060,84 EUR
Catena portacavi serie 2650 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio interno, chiusa nel raggio esterno | Altezza interna: 35 mm