Serie 1500 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno | Altezza interna: 21 mm

<p>Series 1500</p>
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1500.015.035.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
<p>Series 1500</p>
Serie 1500 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno | Altezza interna: 21 mm
Serie 1500 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno | Altezza interna: 21 mm
Serie 1500 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno | Altezza interna: 21 mm
Serie 1500 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno | Altezza interna: 21 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
21 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
18 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
15 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
35 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
29,45 EUR
0,95 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 1500.015.035.029,45 EUR
Serie 1500 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno | Altezza interna: 21 mm