Serie 2500 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno | Altezza interna: 25 mm

Series 2500
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 product image
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2500.02.055.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 6
Series 2500
Serie 2500 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno | Altezza interna: 25 mm
Serie 2500 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno | Altezza interna: 25 mm
Serie 2500 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno | Altezza interna: 25 mm
Serie 2500 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno | Altezza interna: 25 mm
Serie 2500 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno | Altezza interna: 25 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
25 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
23 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
25 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
55 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
46,86 EUR
2,13 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 2500.02.055.046,86 EUR
Serie 2500 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio esterno | Altezza interna: 25 mm