Serie 2700 | Apribile da entrambi i lati esternamente al raggio | Altezza interna: 35mm

<p>serie 2700</p>
igus-icon-lupe
2700.05.175.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2700.05.175.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2700.05.175.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2700.05.175.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
<p>serie 2700</p>
Serie 2700 | Apribile da entrambi i lati esternamente al raggio | Altezza interna: 35mm
Serie 2700 | Apribile da entrambi i lati esternamente al raggio | Altezza interna: 35mm
Serie 2700 | Apribile da entrambi i lati esternamente al raggio | Altezza interna: 35mm
Serie 2700 | Apribile da entrambi i lati esternamente al raggio | Altezza interna: 35mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
35 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
32 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
175 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
53,46 EUR
2,97 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 2700.05.175.053,46 EUR
Serie 2700 | Apribile da entrambi i lati esternamente al raggio | Altezza interna: 35mm