Serie R19850

Energy tube R19850
igus-icon-lupe
19850.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19850.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19850.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
19850.07.200.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
Energy tube R19850
Serie R19850
Serie R19850
Serie R19850
Serie R19850
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
80 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
72 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
75 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
200 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
169,95 EUR
15,45 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 19850.07.200.0169,95 EUR
Serie R19850