Catena portacavi chiusa serie R68 | Protezione dai trucioli ad alta velocità e funzionamento fluido, coperchi rimovibili esternamente al raggio | Altezza interna: 45 mm

Catena portacavi chiusa R68
igus-icon-lupe
68.050.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
68.050.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
68.050.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
68.050.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
Catena portacavi chiusa R68
Catena portacavi chiusa serie R68 | Protezione dai trucioli ad alta velocità e funzionamento fluido, coperchi rimovibili esternamente al raggio | Altezza interna: 45 mm
Catena portacavi chiusa serie R68 | Protezione dai trucioli ad alta velocità e funzionamento fluido, coperchi rimovibili esternamente al raggio | Altezza interna: 45 mm
Catena portacavi chiusa serie R68 | Protezione dai trucioli ad alta velocità e funzionamento fluido, coperchi rimovibili esternamente al raggio | Altezza interna: 45 mm
Catena portacavi chiusa serie R68 | Protezione dai trucioli ad alta velocità e funzionamento fluido, coperchi rimovibili esternamente al raggio | Altezza interna: 45 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
45 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
42 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
100 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
106,12 EUR
3,79 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 68.050.100.0106,12 EUR
Catena portacavi chiusa serie R68 | Protezione dai trucioli ad alta velocità e funzionamento fluido, coperchi rimovibili esternamente al raggio | Altezza interna: 45 mm