Catena portacavi serie R15 | completamente chiusa con apertura a zip esternamente al raggio | altezza interna: 17 mm

<p>Tubo porta-energia serie R15</p>
igus-icon-lupe
R15.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R15.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R15.025.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
<p>Tubo porta-energia serie R15</p>
Catena portacavi serie R15 | completamente chiusa con apertura a zip esternamente al raggio | altezza interna: 17 mm
Catena portacavi serie R15 | completamente chiusa con apertura a zip esternamente al raggio | altezza interna: 17 mm
Catena portacavi serie R15 | completamente chiusa con apertura a zip esternamente al raggio | altezza interna: 17 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
17 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
15 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
25 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
63 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
57,42 EUR
1,74 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : R15.025.063.057,42 EUR
Catena portacavi serie R15 | completamente chiusa con apertura a zip esternamente al raggio | altezza interna: 17 mm