Catena portacavi serie R17 | completamente chiusa con apertura a zip esternamente al raggio esterno | Altezza interna: 32 mm

Catena portacavi chiusa serie R17
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R17.015.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Catena portacavi chiusa serie R17
Catena portacavi serie R17 | completamente chiusa con apertura a zip esternamente al raggio esterno | Altezza interna: 32 mm
Catena portacavi serie R17 | completamente chiusa con apertura a zip esternamente al raggio esterno | Altezza interna: 32 mm
Catena portacavi serie R17 | completamente chiusa con apertura a zip esternamente al raggio esterno | Altezza interna: 32 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
32 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
28 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
15 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
63 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
66,33 EUR
2,01 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : R17.015.063.066,33 EUR
Catena portacavi serie R17 | completamente chiusa con apertura a zip esternamente al raggio esterno | Altezza interna: 32 mm