Catena portacavi serie E3.10 | Alte dinamiche, compatibile con camere bianche | altezza interna: 10 mm

Catena portacavi serie E3.10
igus-icon-lupe
E3.10.020.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E3.10.020.015.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 3
Catena portacavi serie E3.10
E3.10.020.015.0 technical drawing
E3.10.020.015.0 technical drawing
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
10 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
8 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
20 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
15 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
63,60 EUR
1,06 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : E3.10.020.015.063,60 EUR
Catena portacavi serie E3.10 | Alte dinamiche, compatibile con camere bianche | altezza interna: 10 mm