Catena portacavi serie 2480 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio interno, completamente chiusa | Altezza interna: 25mm

<p>Serie 2480</p>
igus-icon-lupe
2480.02.175.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2480.02.175.0 technical drawing
igus-icon-lupe
2480.02.175.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
<p>Serie 2480</p>
Catena portacavi serie 2480 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio interno, completamente chiusa | Altezza interna: 25mm
Catena portacavi serie 2480 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio interno, completamente chiusa | Altezza interna: 25mm
Catena portacavi serie 2480 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio interno, completamente chiusa | Altezza interna: 25mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
25 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
23 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
25 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
175 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
62,04 EUR
2,82 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : 2480.02.175.062,04 EUR
Catena portacavi serie 2480 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio interno, completamente chiusa | Altezza interna: 25mm