Catena portacavi R6.52 | Vibrazioni estremamente ridotte, adatta per camere bianche, coperchi rimovibili esternamente ed internamente al raggio | altezza interna: 52 mm

Catena portacavi chiusa R6.62
igus-icon-lupe
R6.52.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R6.52.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R6.52.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 4
Catena portacavi chiusa R6.62
Catena portacavi R6.52 | Vibrazioni estremamente ridotte, adatta per camere bianche, coperchi rimovibili esternamente ed internamente al raggio | altezza interna: 52 mm
Catena portacavi R6.52 | Vibrazioni estremamente ridotte, adatta per camere bianche, coperchi rimovibili esternamente ed internamente al raggio | altezza interna: 52 mm
Catena portacavi R6.52 | Vibrazioni estremamente ridotte, adatta per camere bianche, coperchi rimovibili esternamente ed internamente al raggio | altezza interna: 52 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
52 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
46 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
75 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
194,48 EUR
5,72 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : R6.52.050.075.0194,48 EUR
Catena portacavi R6.52 | Vibrazioni estremamente ridotte, adatta per camere bianche, coperchi rimovibili esternamente ed internamente al raggio | altezza interna: 52 mm