Catena portacavi serie E4.21 | Apribile sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 21mm

<p>Serie E4.21</p>
igus-icon-lupe
E4.21.030.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.038.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
<p>Serie E4.21</p>
Catena portacavi serie E4.21 | Apribile sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 21mm
Catena portacavi serie E4.21 | Apribile sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 21mm
Catena portacavi serie E4.21 | Apribile sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 21mm
Catena portacavi serie E4.21 | Apribile sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 21mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
21 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
18 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
30 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
38 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
54,78 EUR
1,66 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 24-48 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : E4.21.030.038.054,78 EUR
Catena portacavi serie E4.21 | Apribile sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 21mm