Catena portacavi serie E4.32 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 32mm

<p>Serie E4.32</p>
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E4.32.05.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
<p>Serie E4.32</p>
Catena portacavi serie E4.32 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 32mm
Catena portacavi serie E4.32 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 32mm
Catena portacavi serie E4.32 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 32mm
Catena portacavi serie E4.32 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 32mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
32 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
28 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
63 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
69,48 EUR
3,86 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : E4.32.05.063.069,48 EUR
Catena portacavi serie E4.32 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 32mm