Serie H4.56

H4.56 series
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
H4.56.05.135.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconH4.56.05.135.0 video
igus-icon-lupe
1 su 6
H4.56 series
Serie H4.56
Serie H4.56
Serie H4.56
Serie H4.56
Serie H4.56
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
56 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
50 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
135 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
110,99 EUR
10,09 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : H4.56.05.135.0110,99 EUR
Serie H4.56