Serie R4.28

<p>R4.28 series<br></p>
igus-icon-lupe
R4.28.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.28.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.28.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.28.050.075.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
<p>R4.28 series<br></p>
Serie R4.28
Serie R4.28
Serie R4.28
Serie R4.28
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
28 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
25 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
75 mm

Article structure & price calculation

Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
82,06 EUR
3,73 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : R4.28.050.075.082,06 EUR
Serie R4.28