Catena portacavi serie R4.56 | Completamente chiusa: apribile da un lato lungo il raggio esterno | Altezza interna: 56mm

<p>Serie R4.56<br></p>
igus-icon-lupe
R4.56.07.175.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.56.07.175.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.56.07.175.0 technical drawing
igus-icon-lupe
R4.56.07.175.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 5
<p>Serie R4.56<br></p>
Catena portacavi serie R4.56 | Completamente chiusa: apribile da un lato lungo il raggio esterno | Altezza interna: 56mm
Catena portacavi serie R4.56 | Completamente chiusa: apribile da un lato lungo il raggio esterno | Altezza interna: 56mm
Catena portacavi serie R4.56 | Completamente chiusa: apribile da un lato lungo il raggio esterno | Altezza interna: 56mm
Catena portacavi serie R4.56 | Completamente chiusa: apribile da un lato lungo il raggio esterno | Altezza interna: 56mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
Altezza interna [Hi]
56 mm
Diametro max. del cavo
Diametro max. del cavo
50 mm
Principio di apertura
Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
Larghezza interna [Bi]
75 mm
Raggio di curvatura [R]
Raggio di curvatura [R]
175 mm

Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo

Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
173,03 EUR
15,73 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione
in genere in spedizione entro 72 ore

Elenco componenti

(1)
Catena portacavi
Codice art. : R4.56.07.175.0173,03 EUR
Catena portacavi serie R4.56 | Completamente chiusa: apribile da un lato lungo il raggio esterno | Altezza interna: 56mm